Numéro de produit : C5532

Teck90 600 V, 4+masse c n° 12+14 BC toronné, isolation XLPE M4, gaine en PVC, armure AIA, gaine en PVC noir, CSA HL résistant au soleil 40C

Teck90 600 V, 4+masse conducteurs 12+14 AWG cuivre brut (7x20H), isolation XLPE code couleur M4, gaine intérieure en PVC, armure imbriquée en aluminium, gaine extérieure en PVC noir, CSA HL résistant au soleil 40C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

Applications de commande et d'alimentation CEC jusqu'à 600 V

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 4 12 AWG 7x20 BC – Cuivre brut
Fil de terre 1 14 AWG 7x22 BC – Cuivre brut

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) XLP, XLPO, XLPE (thermodurcissable) 0,76 mm (0,03 po) 0,150 mm Rouge, noir, bleu et blanc
Fil de terre Pas d'isolation

Blindage extérieur

Matériel
Sans blindage

Gaine intérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,2 mm (0,047 po) 11,8 mm (0,465 po)

Armure

Type et matériau de l'armure Diamètre sur armure
AIA – Armure imbriquée en aluminium 17,5 mm (0,690 po)

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,2 mm (0,048 po) 0,786 Oui

Diamètre total du câble (nominal)

0,786 po (20,0 mm)

Électricité

Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
Conducteur(s) 1,68 Ohm/1000 pieds 24 ampères par conducteur à 30° C
Fil de terre 8,76 Ohm/km (2,67 Ohm/1000 pi)

Voltage

Tension nominale
600 V (TECK 90)

Température

Température de service Installation
-40° C à +90° C -25° C à +90° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
160 mm (6,28 po) 160 mm (6,28 po)

Tension de traction maximum

91 kg (200 livres)

Poids câble en vrac

286 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Conformité CEC / C(UL)

TECK 90, HL

Conformité aux directives européennes

Directive EU 2015/863/EU (modification de la directive RoHS 2), directive EU 2011/65/EU (RoHS 2), directive EU 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.247 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.247 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Type de présentation UPC
C5532 0025000 Bobine 612825282730
C5532 01010000 Bobine 612825282747
C5532 0102500 Bobine 612825282761
C5532 0105000 Bobine 612825282778
C5532 0105000 Bobine 612825282778
C5532 0107500 Bobine 612825282785
C5532 01010000 Bobine

Ressources

Ressources