Numéro de produit: C5582
Teck90 1000 V, 4+G C #8+10 Str BC, isolation XLPE M4, gaine PVC, armure AIA, gaine PVC noire, CSA HL SUN RES -40 °C
Teck90 1 000 V, conducteur 4+G, 8+10 AWG (7 x 16 H), cuivre nu, isolation XLPE, code couleur M4, gaine intérieure en PVC, armure interlock en aluminium, gaine extérieure en PVC noir, CSA HL SUN RES -40 °C
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage extérieur
Gaine intérieure
Armure
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
Compliance Documentation
Resources
Compliance Documentation