Numéro de produit : O-10GA24A

CAT 6A 4P23AWG, U/UTP, gaine intérieure PVC, Gaine extérieure en PE, Extérieur

CAT 6A 4PR x 23AWG U/UTP, conducteurs en cuivre brut massif, isolation en PO, gaine intérieure en PVC, Gaine extérieure en PE, Extérieur

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal et pour réseau principal des bâtiments pour applications en extérieur. Prend en charge les applications actuelles et futures des catégories 6 et 6A, telles que 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, ISDN, ATM ainsi que l'application PoE, etc.

Conducteur

AWG Câblé Matériel
23 Uni BC – Cuivre brut

Nombre de conducteurs

8

Nombre total de paires

4

isolation

Matériel Diamètre nominal
PO – Polyoléfine 1,14 mm

Paire collée

s/o

Nuancier

Nombre Couleur
1 paire Blanc et bleu
2 paires Orange et blanc avec rayure orange
3 paires Vert et blanc avec rayure verte
4 paires Marron et blanc avec rayure marron

Gaine intérieure

Matériel
PVC – Chlorure de polyvinyle

Câblage

Matière de remplissage
Cannelure centrale (couleur rouge)

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominal
PE - Polyéthylène 8,2 ± 0,3 mm

Allongement minimum à la rupture des conducteurs

10 %

Allongement minimum à la rupture de l'isolation

100 %

Allongement minimum à la rupture de la gaine

100 %

Résistance en courant continu du conducteur

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre DCR max. Déséquilibre DCR max. entre les paires [%]
95 Ohm/km 2 % 4 %

Capacité

Déséquilibre de la capacité maximum Capacité mutuelle maximale
160 pF/100 m 56 pF/m

Délai

Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale (VP) [%]
538 ns/100 m 45 ns/100 m 67 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] PSANEXT min. PSAACRF min. TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB]
1 MHz 2,1 dB/100 m 75,3 dB 72,3 dB 68 dB 65,0 dB 20 dB 67,0 dB 67,0 dB 40 dB 35,0 dB
4 MHz 3,8 dB/100 m 66,3 dB 63,3 dB 56 dB 53,0 dB 23 dB 67,0 dB 66,2 dB 34 dB 23,0 dB
10 MHz 5,9 dB/100 m 60,3 dB 57,3 dB 48 dB 45,0 dB 25 dB 67,0 dB 58,2 dB 30 dB 15,0 dB
16 MHz 7,5 dB/100 m 57,2 dB 54,2 dB 43,9 dB 40,9 dB 25 dB 67,0 dB 54,1 dB 28 dB 10,9 dB
31,25 MHz 10,5 dB/100 m 52,9 dB 49,9 dB 38,1 dB 35,1 dB 23,6 dB 67,0 dB 48,3 dB 25,1 dB
62,5 MHz 15,0 dB/100 m 48,4 dB 45,4 dB 32,1 dB 29,1 dB 21,5 dB 65,6 dB 42,3 dB 22 dB
100 MHz 19,1 dB/100 m 45,3 dB 42,3 dB 28 dB 25,0 dB 20,1 dB 62,5 dB 38,2 dB 20 dB
125 MHz 21,5 dB/100 m 43,8 dB 40,8 dB 26,1 dB 23,1 dB 19,4 dB 61,0 dB 36,3 dB 19 dB
200 MHz 27,6 dB/100 m 40,8 dB 37,8 dB 22 dB 19,0 dB 18,0 dB 58,0 dB 32,2 dB 17 dB
250 MHz 31,1 dB/100 m 39,3 dB 36,3 dB 20 dB 17,0 dB 17,3 dB 56,5 dB 30,2 dB 16 dB
300 MHz 34,3 dB/100 m 38,1 dB 35,1 dB 18,5 dB 15,5 dB 17,3 dB 55,3 dB 28,7 dB
500 MHz 45,3 dB/100 m 34,8 dB 31,8 dB 14 dB 11,0 dB 17,3 dB 52,0 dB 24,2 dB
600 MHz 50,1 dB/100 m 33,6 dB 30,6 dB 12,4 dB 9,4 dB 17,3 dB 50,8 dB 22,6 dB
650 MHz 52,3 dB/100 m 33,1 dB 30,1 dB 11,7 dB 8,7 dB 17,3 dB 50,3 dB 21,9 dB

Tableau de notes

Les limites inférieures à 1 MHZ, à 600 MHz et 650 MHz sont uniquement à titre d'information

Voltage

Tension nominale [V]
72 V DC max.

Plage de température d'installation

De 0° C à +50° C

Plage de température de stockage

-30° C à +60° C

Plage de température de fonctionnement

-30° C à +60° C

Poids câble en vrac

63 kg/km

Tension de traction maximum

110 N

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

50 mm

Conformité ISO/IEC

IEC 61156-5(2009), ISO/IEC 11801(2017)

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568,2-D, catégorie 6A

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Environnement

Extérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

Utilisation – Non halogéné

Non

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Notes

Gaine marquée de façon séquentielle. Les limites pour 1 MHz, 600 MHz, 650 MHz sont uniquement à titre d'information

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 31-05-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
O-10GA24A 010305M Noir 305 m