Numéro de produit: 4381MDV
Câble de données blindé 1Pr 24AWG + câble d'alimentation 18/2 OSDP, B2ca
Câble de lecteur OSDP, 1 paire de câbles en cuivre étamé toronné 24 AWG (7 x 32) (données) avec isolation en mousse PE, blindage Beldfoil® avec drain, 2 conducteurs en cuivre nu toronné 18 AWG (7 x 26) (alimentation) LSZH
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Caractéristiques mécaniques
Température
Normes et conformité
Historique
Information
Ressources
Bulletins produits