Numéro de produit: 4381MDW

Câble de données blindé 1Pr 24AWG + alimentation 18/2 OSDP, Cca

Câble de lecteur OSDP, 1 paire de fils de cuivre étamé toronnés 24 AWG (7 x 32) (données) avec isolation en mousse PE, blindage Beldfoil® avec drain, 2 conducteurs de cuivre nu toronnés 18 AWG (7 x 26) (alimentation) LSZH, Cca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Capacité

Spécifications

Applications recommandées

Lecteurs OSDP, RS-485, données série, contrôle d'accès

Conducteur

Element Size Stranding Material Notes
Data Pair(s) 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper Twisted Pair Configuration
Power Pair(s) 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 1.87 mm (0.0736 in) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe
Power Pair(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.7 mm (0.067 in) Black & Red

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Power Pair(s)

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 6.5 mm (0.26 in) Yes

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Data Pair(s) 79 Ohm/km (24 Ohm/1000ft) 43 pF/m (13 pF/ft) 24 pF/ft (79 pF/m) 79 pF/m (24 pF/ft) 120 Ohm 76% 3.8 Amps per Conductor at 25ºC (22 AWG)
Power Pair(s) 22.6 Ohm/km (6.89 Ohm/1000ft)

Température

Operating
-30°C To +70°C

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Cca, intérieur, non halogéné, résistance à la lumière du soleil

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Cca-s1,d1,a1

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Notes

Il s’agit d’une spécification de conception technique préliminaire (TDS) qui est sujette à modification tout au long de la phase de prototypage. La quantité commerciale minimale à offrir est de 6 km pour la première commande. Ce produit aura l'orange comme couleur standard et 305 mt ou 500 mt comme formats standard. Des options supplémentaires pour les couleurs et les mises en place sont disponibles sur demande spéciale. Le délai de production estimé pour la première commande sera similaire au délai de production du 4381MDV Veuillez contacter votre représentant Belden pour confirmation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.16 Date de révision : 07-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.16 Date de révision : 07-10-2025