Numéro de produit: 5381M1
Données blindées 1Pr 22 AWG + alimentation 18/2 OSDP intérieur/extérieur CM
Câble de lecteur OSDP, 1 paire de fils de cuivre étamé toronnés 22 AWG (7x30) (données) avec isolation en mousse de polyéthylène, blindage Beldfoil® avec drain, 2 conducteurs de cuivre nu toronnés 18 AWG (7x26) (alimentation) avec ruban de blocage de l'eau, gaine globale en PVC résistante aux UV. Intérieur / extérieur classé CM
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne