Numéro de produit: 4002UE

Sécurité & Son, 4 conducteurs 12 AWG BC, LSZH, Eca

Câble audio commercial de sécurité, conducteurs en cuivre nu toronnés de calibre 4-12 AWG avec isolation en polypropylène, gaine LSZH avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Capacité

Spécifications

Applications recommandées

Applications commerciales

Conducteur

Size Stranding Material
12 AWG 19x25 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.35 mm (0.014 in) 3 mm (0.12 in) Black, Red, White, Green

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.45 mm (0.018 in) 8.2 mm (0.32 in) Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fil de déchirement fournie sous la gaine

Diamètre total du câble (nominal)

8,2 mm (0,32 po)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
5.2 Ohm/km (1.6 Ohm/1000ft) 65 pF/m (20 pF/ft) 9.6 A

Température

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
82 mm (3.2 in)

Tension de traction maximum

700 N (160 lbf)

Environnement compatible

Intérieur, intérieur, non-halogéné

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Notes

Il s’agit d’une spécification de conception technique préliminaire (TDS). La quantité commerciale minimale à proposer est de 3 km pour la première commande. Ce produit aura le gris comme couleur standard et 305 mt comme configuration standard. Des options supplémentaires pour les couleurs et les mises en place sont disponibles sur demande spéciale. Le délai de production estimé pour la première commande sera similaire au délai de production de 4102UE. Veuillez contacter votre représentant Belden pour confirmation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 03-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 03-03-2026