Numéro de produit: 4402FLW

Sécurité & Son, 4 conducteurs 20 AWG BC, LSZH, blindé, Cca

Sécurité & Câble audio commercial, conducteurs en cuivre nu toronnés 4-20 AWG avec isolation en polypropylène, blindage Beldfoil®, gaine LSZH avec cordon de déchirure, CPR Cca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes de sonorisation/audio

Conducteur

Size Stranding Material
20 7x28 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.32 mm (0.013 in) 1.60 mm (0.0630 in) Black, Red, White, Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.2 mm (0.047 in) 6.5 mm (0.26 in) Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fil de déchirement fournie sous la gaine

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
34 Ohm/km (10 Ohm/1000ft) 140 pF/m (43 pF/ft) 200 pF/m (61 pF/ft) 3 A

Nom Outer Shield DCR

37 Ohm/km (11 Ohm/1000 pieds)

Température

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
65 mm (2.6 in)

Tension de traction maximum

90 N (20 lbf)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse Cca, intérieur/extérieur, sans halogène, résistant à la lumière du soleil - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Cca-s1,d1,a1

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
4402FLW.00500 Gris Bobine 500 m 8719605215574