Numéro de produit: 4502ULW

Son de sécurité, 4 conducteurs 22 AWG BC, BC, LSZH, Cca &

Câble audio commercial de sécurité, conducteurs en cuivre nu toronnés de calibre 4-22 AWG avec isolation à faible émission de fumée et sans halogène et gaine LSZH avec cordon de déchirure, CPR Cca &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Capacité

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/PA, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors
22 7x30 BC - Bare Copper 0.75 mm 4

Nombre de conducteurs

4

isolation

Type Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
Insulation LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.45 mm 0.35 mm

Nuancier

Number Color
Wire 1 Black
Wire 2 Red
Wire 3 White
Wire 4 Green

Blindage extérieur

Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG
100% TC - Tinned Copper AWG24/7

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.7 mm 1.1 mm

Câblage

Description
4 wires twisted

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR
54 Ohm/km

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
70 pF/m

Courant

Max. Recommended Current [A]
2.2 Amps per Conductor

Voltage

Voltage Rating [V]
300 V

Plage de température d'installation

-20°C À +70°C

Plage de température de stockage

-30°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +70°C

Tension de traction maximale recommandée

80 N

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

57 mm

Rayon de réglage minimum

34 mm

CPR Euroclass

Cca-s1a, d1, a1

Environnement

Intérieur - Euroclass Cca

Marquage CE UE

Oui

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée

80%

Notes

Il s’agit d’une spécification de conception technique préliminaire (TDS). La quantité commerciale minimale à proposer est de 3 km pour la première commande. Ce produit aura le gris comme couleur standard et 305 mt comme configuration standard. Des options supplémentaires pour les couleurs et les mises en place sont disponibles sur demande spéciale. Le délai de production estimé pour la première commande sera similaire au délai de production de 4502FE. Veuillez contacter votre représentant Belden pour confirmation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 03-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 03-03-2026