Numéro de produit: 5302UE

Sécurité & Son, #18-4c, BC, CMR

Sécurité & Câble audio, Riser-CMR, conducteurs en cuivre nu toronnés 4-18 AWG avec isolation en polyoléfine, gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/PA, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, White, Green

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.184 in (4.67 mm) Yes

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
6.79 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 4 Amps per Conductor at 25ºC (10°C Temperature Rise)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.84 in (46.7 mm) 1.84 in (46.7 mm)

Tension de traction maximum

41 kg (90 livres)

Poids câble en vrac

35 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL1666, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6302UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.443 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.443 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
5302UE.00152 Chrome Bobine 152 m 8719605008268
5302UE.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605008275
5302UE.K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605008299
5302UE.00U305 Chrome UnReel 305 m 8719605008282
5302UE 0081000 Gris 612825336853 C
5302UE 008500 Gris 612825336860
5302UE 008C250 Gris
5302UE 008U1000 Gris 612825159612
5302UE 008U500 Gris 612825159629