Numéro de produit: 5303FE

Sécurité & Son, #18-5c, BC, blindé, CMR

Sécurité & Câble audio, Riser-CMR, conducteurs en cuivre nu toronnés 5-18 AWG avec isolation en polypropylène, blindage Beldfoil® et gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.009 in (0.23 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, White, Green, Brown

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.205 in (5.21 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

5,21 mm (0,205) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 29 pF/ft (95 pF/m) 52.25 pF/ft (171.4 pF/m) 4 Amps per conductor @ 25°C

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

14,4 Ohm/1000 pieds (47,2 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.1 in (53 mm) 2.1 in (53 mm)

Tension de traction maximum

57.2 kg (126 livres)

Poids câble en vrac

38 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, FT4, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6303FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.446 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.446 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
5303FE 0081000 Gris 612825159827 C
5303FE 008500 Gris 612825159834 C
5303FE 008U1000 Gris 612825159810