Numéro de produit: 5304F1

Sécurité & Son, #18-6c, TC, blindé, CMG-FPL-PLTC, étanche

Sécurité & Câble audio, classé CMG-FPL-PLTC, conducteurs en cuivre étamé toronné 6-18 AWG avec isolation en PVC, blindage Beldfoil®, ruban de blocage de l'eau, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, emplacement bruyant et humide, conduit sous le niveau du sol &

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 18 7x26 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.04 in (1.0 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.042 in (1.1 mm) 0.319 in (8.10 mm)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
6.92 Ohm/1000ft (22.7 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 54 pF/ft (180 pF/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

7,2 Ohm/1000 pieds (24 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
90°C -20°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.19 in (81.0 mm) 3.19 in (81.0 mm)

Tension de traction maximum

67.31 kg (148.4 livres)

Poids câble en vrac

64 lb/1000 pi (95 kg/km)

Environnement compatible

Extérieur - Exposition à l'eau, intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 chargement FT4, FT4, IEEE 1202 Test de flamme sur plateau vertical

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 760, Article 800, CMG, FPL, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2019-05-03

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.301 Date de révision : 03-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.301 Date de révision : 03-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
5304F1 0101000 Noir Bobine 1,000 pi