Numéro de produit: 5304UE

Sécurité & Son, #18-6c, BC, CMR

Sécurité & Câble audio, Riser-CMR, conducteurs en cuivre nu toronnés 6-18 AWG avec isolation en polypropylène, gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/PA, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.0085 in (0.22 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.220 in (5.59 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

5,59 mm (0,220) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 9.8 Amps per conductor @ 25°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in (56 mm)

Tension de traction maximum

60.8 kg (134 livres)

Poids câble en vrac

43 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6304UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.436 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.436 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
5304UE.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605008329
5304UE.K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605008336
5304UE 0081000 Gris 612825336907 C
5304UE 008500 Gris 612825159902 C
5304UE 008U1000 Gris 612825336891