Numéro de produit: 5308UE

Sécurité & Son, #18-10c, BC, CMR

Câble audio de sécurité, Riser-CMR, conducteurs en cuivre nu toronnés 10-18 AWG avec isolation en polypropylène, gaine en PVC avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/PA, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 10 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.009 in (0.23 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple, Gray

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.284 in (7.21 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

7,21 mm (0,284) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 9.8 Amps per conductor @ 25°C

Haute fréquence (nominale/typique)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
26.1 dB/100m

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.8 in (71 mm) 2.8 in (71 mm)

Tension de traction maximum

102 kg (224 livres)

Poids câble en vrac

67 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Numéro du plénum

6308UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.454 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.454 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
5308UE.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605008343
5308UE.K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605008350
5308UE 0081000 Gris 612825160045 C
5308UE 008500 Gris 612825160052 C