Numéro de produit: 5343FE

Sécurité & Son, #18-4pr, BC, Blindé, CMR

Câble audio de sécurité, Riser-CMR, paires de cuivre nu toronnées 4-18 AWG avec isolation en polyoléfine, blindage Beldfoil® et gaine en PVC avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 18 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.0085 in (0.22 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.309 in (7.85 mm) Yes

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
6.93 Ohm/1000ft (22.7 Ohm/km) 29 pF/ft (95 pF/m) 52.4 pF/ft (172 pF/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

12,1 Ohm/1000 pieds (39,7 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.09 in (78.5 mm) 3.09 in (78.5 mm)

Tension de traction maximum

83.78 kg (184.7 livres)

Poids câble en vrac

61 lbs/1000 ft (91 kg/km)

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666 FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6343FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.576 Date de révision : 10-11-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.576 Date de révision : 10-11-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
5343FE.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605008473
5343FE.K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605008480
5343FE 0081000 Gris 612825161288 C