Numéro de produit: 5402FE

Sécurité & Son, #20-4c, BC, Blindé, CMR

Câble audio de sécurité, Riser-CMR, conducteurs en cuivre nu toronnés 4-20 AWG avec isolation en polypropylène, blindage Beldfoil® et gaine en PVC avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 20 AWG 7x28 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.052 in (1.3 mm) Black, Red, White, Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.163 in (4.14 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

4,14 mm (0,163) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 10.2 Ohm/1000ft 24.75 pF/ft (81.20 pF/m) 44.5 pF/ft (146 pF/m) 6.4 Amps per conductor @ 25°C

Nom Outer Shield DCR

11,3 Ohm/1000 pieds (37,1 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.6 in (41 mm) 1.6 in (41 mm)

Tension de traction maximum

25 kg (56 livres)

Poids câble en vrac

22 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, IEEE 1202 FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Numéro du plénum

6402FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.454 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.454 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
5402FE 0081000 Gris 612825337058 C
5402FE 008500 Gris 612825162148
5402FE 008C500 Gris
5402FE 008U1000 Gris 612825162124
5402FE 008U500 Gris 612825162131