Numéro de produit: 5403UE

Sécurité & Son, #20-5c, BC, CMR

Sécurité & Câble audio, Riser-CMR, conducteurs en cuivre nu toronnés 5-20 AWG avec isolation en polyoléfine, gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/PA, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 20 AWG 7x28 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.052 in (1.3 mm) Black, Red, White, Green, Brown

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.174 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.174 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 10.2 Ohm/1000ft 20 pF/ft (66 pF/m) 3 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.74 in (44.2 mm) 1.74 in

Tension de traction maximum

29 kg (63 livres)

Poids câble en vrac

24 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 colonne montante, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6403UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.302 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.302 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
5403UE 0081000 Gris 612825162230