Numéro de produit: 5500F1

Sécurité & Son, #22-2c, TC, blindé, CM, étanche

Sécurité & Câble audio, calibre CM, conducteurs en cuivre étamé toronné 2-22 AWG avec isolation en PVC, ruban de blocage de l'eau, blindage Beldfoil® et gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, emplacement bruyant et humide, conduit sous le niveau du sol &

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.04 in (1.0 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Notes du tableau du blindage extérieur

Bande d'étanchéité

Blocage de l'eau

Ruban d'étanchéité

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.196 in (4.98 mm) Yes

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
17.8 Ohm/1000ft 46 pF/ft (150 pF/m) 82.8 pF/ft (272 pF/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

14,37 Ohm/1000 pieds (47,15 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.96 in (49.8 mm) 1.96 in (49.8 mm)

Tension de traction maximum

8.6 kg (19 livres)

Poids câble en vrac

15 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Durabilité

Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.428 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.428 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
5500F1 0101000 Noir 612825162872
5500F1 0081000 Gris 612825162865 C