Numéro de produit: 5503FE

Sécurité & Son, #22-5c, BC, Blindé, CMR

Câble audio de sécurité, Riser-CMR, conducteurs en cuivre nu toronnés 5-22 AWG avec isolation en polyoléfine, blindage Beldfoil® et gaine en PVC avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.008 in (0.20 mm) 0.045 in (1.1 mm) Black, Red, White, Green, Brown

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.157 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.157 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 16.4 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 40 pF/ft (130 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

15,3 Ohm/1000 pieds (50,2 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.57 in (39.9 mm) 1.57 in

Tension de traction maximum

23 kg (51 livres)

Poids câble en vrac

18 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 colonne montante, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6503FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.315 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.315 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
5503FE 0081000 Gris 612825163718