Numéro de produit: 5504UE

Sécurité & Son, #22-6c BC, CMR

Câble audio de sécurité, Riser-CMR, conducteurs en cuivre nu toronnés 6-22 AWG avec isolation en polypropylène, gaine en PVC avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/PA, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.045 in (1.1 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.168 in (4.27 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

4,27 mm (0,168) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 16.9 Ohm/1000ft 17 pF/ft (56 pF/m) 4.2 Amps per Conductor @ 25°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.7 in (43 mm) 1.7 in (43 mm)

Tension de traction maximum

25 kg (55 livres)

Poids câble en vrac

19 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Numéro du plénum

6504UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.435 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.435 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
5504UE.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605008787
5504UE.001000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605008770
5504UE 0081000 Gris 612825163800 C
5504UE 008500 Gris 612825163817
5504UE 008C500 Gris
5504UE 008U1000 Gris 612825163794
5504UE 009C500 Blanc 612825163824
5504UE 009U1000 Blanc 612825163831
5504UE 009U500 Blanc 612825163848