Numéro de produit: 5506UE

Sécurité & Son, #22-8c, BC, CMR

Câble audio de sécurité, Riser-CMR, conducteurs en cuivre nu toronnés 8-22 AWG avec isolation en polyoléfine, gaine en PVC avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/PA, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 8 22 7x30 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.045 in (1.1 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.183 in (4.65 mm) Yes

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
17.41 Ohm/1000ft (57.12 Ohm/km) 17 pF/ft (56 pF/m) 2 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.83 in (46.5 mm) 1.83 in (46.5 mm)

Tension de traction maximum

33.0 kg (72.8 livres)

Poids câble en vrac

28 lb/1 000 pi (42 kg/km)

Environnement compatible

Extérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL1666, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6506UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.488 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.488 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
5506UE 0081000 Gris 612825163916 C
5506UE 008U1000 Gris 612825163909