Numéro de produit: 5508UE

Sécurité & Son, #22-10c, BC, CMR

Sécurité & Câble audio, Riser-CMR, conducteurs en cuivre nu toronnés 10-22 AWG avec isolation en polypropylène, gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/PA, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 10 22 7x30 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple, Gray

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.214 in Yes

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
17.41 Ohm/1000ft 22.7 pF/ft (74.5 pF/m) 2 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.14 in (54.4 mm) 2.14 in

Tension de traction maximum

41 kg (91 livres)

Poids câble en vrac

32 lb/1000 pi

Environnement compatible

Extérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL1666, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6508UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.305 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.305 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
5508UE.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605008800
5508UE.K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605008817
5508UE 0081000 Gris 612825163961 C
5508UE 008U1000 Gris 612825163954