Numéro de produit: 5541FE

Sécurité & Son, #22-2pr, BC, blindé, CMR

Sécurité & Câble audio, Riser-CMR, paires de cuivre nu toronnées 2-22 AWG avec isolation en polyoléfine, blindage Beldfoil® et gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 7x30 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PO - Polyolefin 0.008 in (0.20 mm) 0.045 in (1.1 mm) Black & Red, Black & White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.189 in (4.80 mm) Yes

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
17.6 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 43.25 pF/ft (141.9 pF/m) 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

14,4 Ohm/1000 pieds (47,2 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.89 in (48.0 mm) 1.89 in (48.0 mm)

Tension de traction maximum

19.0 kg (41.8 livres)

Poids câble en vrac

18 lb/1000 pi

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666 FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6541FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.427 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.427 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
5541FE 0081000 Gris 612825164258 C
5541FE 008U1000 Gris 612825164241