Numéro de produit: 6406UE

Sécurité & Son, #20-8c, BC, CMP

Câble de sécurité acoustique Plenum-CMP, conducteurs en cuivre nu toronnés 8-20 AWG avec isolation Flamarrest®, gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/PA, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 8 20 AWG 7x28 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.054 in (1.4 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.209 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.209 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
10.82 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 2.6 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.09 in (53.1 mm) 2.09 in

Tension de traction maximum

45.72 kg (100.8 livres)

Poids câble en vrac

40,5 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL910), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

5406UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.302 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.302 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
6406UE 8771000 Naturel 612825176831