Numéro de produit: 6508FE

Sécurité & Son, #22-10c BC, Blindé, CMP

Câble de sécurité acoustique Plenum-CMP, conducteurs en cuivre nu toronnés 10-22 AWG avec isolation Flamarrest®, blindage Beldfoil® et gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 10 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.047 in (1.2 mm) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple, Gray

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.222 in (5.64 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

5,64 mm (0,222) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 16.2 Ohm/1000ft 33 pF/ft (110 pF/m) 59 pF/ft (190 pF/m) 1.9 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

18,54 Ohm/1000 pieds (60,83 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.22 in (56.4 mm) 2.22 in (56.4 mm)

Tension de traction maximum

44 kg (97 livres)

Poids câble en vrac

38 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (plénum), FT6

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

5508FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.448 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.448 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
6508FE 8771000 Naturel 612825178026 C
6508FE 877U1000 Naturel 612825178019