Numéro de produit: 543945

Vidéosurveillance, RG-59 #20 BC, 90 % BC Braid, CMG

Câble de surveillance & CCTV, RG59, classé CMG, cuivre nu massif 20 AWG, âme en mousse de polyoléfine, tresse en cuivre nu à 90 %, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Surveillance, caméra de vidéosurveillance

Type RG

59

Type séries

59

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 1 20 AWG Solid 0.032 in BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 0.145 in (3.68 mm) White

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.232 in (5.89 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,89 mm (0,232) po

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation Max. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft 0.75 dB/100ft
5 MHz 0.65 dB/100ft 2.15 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 1.9 dB/100ft
100 MHz 2.6 dB/100ft
200 MHz 3.6 dB/100ft
400 MHz 5 dB/100ft
700 MHz 7 dB/100ft
900 MHz 8 dB/100ft
1000 MHz 8.5 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
11.3 Ohm/1000ft 3.3 Ohm/1000ft (11 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 83%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -30°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.32 in (58.9 mm) 2.32 in (58.9 mm)

Tension de traction maximum

26 kg (57 livres)

Poids câble en vrac

29 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, intérieur, aérien – Noir uniquement, lorsque pris en charge par un fil porteur

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 FT4 , FT4, test de flamme sur plateau vertical IEEE 1202, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

643948

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.596 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.596 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
543945 010500 Noir Bobine 500 pi 612825162476 C
543945 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825162469
543945 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825337089 C
543945 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825162452
543945 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825162445
543945 009U500 Blanc UnReel 500 pi 612825162421
543945 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825162438 C
543945 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825162414