Numéro de produit: 26320FL

Alarme incendie blindée, #18-2c BC, blindée, FPLP

Câble d'alarme incendie, plénum blindé-FPLP, conducteurs en cuivre nu massif 2-18 AWG avec isolation Flamarrest®, blindage global Beldfoil®, gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarme incendie, Surveillance/Détection, Circuits : Audio, Contrôle, Déclenchement, Notification, Environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride .010 in (0.25 mm) .0605 in (1.54 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Armure

Armor Type & Material Armor Material Diameter
AIA - Aluminum Interlock Armor .377 in (9.58 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter Notes
PVC - Polyvinyl Chloride .155 in (3.94 mm) Interlocking Aluminum Armor O.D: .377 in

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Armure en aluminium emboîtable OD : 0,377 po

Diamètre total du câble (nominal)

0,377 po (9,58 mm)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 65 pF/ft (210 pF/m) 117 pF/ft (384 pF/m) 14 Amps per conductor @ 25°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.0 in (76 mm) 3.0 in (76 mm)

Tension de traction maximum

29 kg (65 livres)

Environnement compatible

Intérieur - Plénum

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (plénum)

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 760, FPLP

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

California State Fire Marshall

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.13 Date de révision : 04-03-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.13 Date de révision : 04-03-2025