Numéro de produit: 5020FL

Alarme incendie, #12-2c BC, blindée, FPLR

Câble d'alarme incendie, Riser-FPLR, conducteurs en cuivre nu massif 2-12 AWG avec isolation en polyoléfine, blindage global Beldfoil®, gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarme incendie, Surveillance/Détection, Circuits : Audio, Contrôle, Déclenchement, Notification, Environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 12 Solid BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.105 in (2.67 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.243 in Yes

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
1.65 Ohm/1000ft 71 pF/ft (230 pF/m) 128 pF/ft (420 pF/m) 0.14 µH/ft (0.46 µH/m) 12 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

7,5 Ohm/1000 pieds (25 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.64 in (92.5 mm) 3.64 in

Tension de traction maximum

77 kg (170 livres)

Poids câble en vrac

55 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666

Conformité NEC / UL

Article 760, FPLR

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

California State Fire Marshall

Numéro du plénum

6020FL

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.325 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.325 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
5020FL 0021000 Rouge 612825155881 C