Numéro de produit: 5120FL

Alarme incendie, #14-2c BC, blindée, FPLR

Câble d'alarme incendie, Riser-FPLR, conducteurs en cuivre nu massif 2-14 AWG avec isolation en polypropylène, blindage global Beldfoil®, gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarme incendie, Surveillance/Détection, Circuits : Audio, Contrôle, Déclenchement, Notification, Environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.845 in (21.5 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.209 in (5.31 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

5,31 mm (0,209) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 2.43 Ohm/1000ft 60 pF/ft (200 pF/m) 108 pF/ft (354 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 25 Amps per conductor @ 30°C

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

11,2 Ohm/1000 pieds (36,7 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (FPLR)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.075 in (78.11 mm) 3.075 in (78.11 mm)

Tension de traction maximum

93.71 kg (206.6 livres)

Poids câble en vrac

36 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 760, FPLR

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

California State Fire Marshall

Numéro du plénum

6120FL

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.451 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.451 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
5120FL D151000 Bleu 612825156918
5120FL 0021000 Rouge 612825156925 C