Numéro de produit: 5220FJ

Alarme incendie, #16-2c BC, blindé, FPL

Câble d'alarme incendie, classé FPL, conducteurs en cuivre nu massif 2-16 AWG avec isolation en mousse de polyoléfine, blindage global Beldfoil®, gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarme incendie, Systèmes adressables, Circuits : audio, contrôle, déclenchement, notification, environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.015 in (0.38 mm) 0.082 in (2.1 mm) Black & Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.235 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.235 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 3.9 Ohm/1000ft 31.5 pF/ft (103 pF/m) 56.5 pF/ft (185 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 6.3 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

7,1 Ohm/1000 pieds (23 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.52 in (89.4 mm) 3.52 in

Tension de traction maximum

34 kg (75 livres)

Poids câble en vrac

33 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité NEC / UL

Article 760, FPL

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6220FJ

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.325 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.325 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
5220FJ 0021000 Rouge 612825158288
5220FJ 002500 Rouge 612825158295
5220FJ 002U1000 Rouge 612825158271