Numéro de produit: 5220UL

Alarme incendie, #16-2c BC, FPLR

Câble d'alarme incendie, Riser-FPLR, conducteurs en cuivre nu massif 2-16 AWG avec isolation en polyoléfine, gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarme incendie, Surveillance/Détection, Circuits : Audio, Contrôle, Déclenchement, Notification

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 Solid BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.065 in (1.7 mm) Black, Red

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.166 in (4.22 mm) Yes

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
4.18 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 0.145 µH/ft (0.476 µH/m) 6.3 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.32 in (33.5 mm) 1.32 in (33.5 mm)

Tension de traction maximum

28.3 kg (62.4 livres)

Poids câble en vrac

21 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1666 colonne montante, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 760, FPLR

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6220UL

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.516 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.516 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
5220UL 0101000 Noir 612825158448
5220UL D151000 Bleu 612825158370
5220UL 0011000 Brun 612825158387
5220UL 0031000 Orange 612825158417 C
5220UL 0021000 Rouge 612825158394 C
5220UL 002500 Rouge 612825158400
5220UL 002U1000 Rouge 612825336662
5220UL 002A1000 Rouge
5220UL 009U1000 Blanc 612825158431
5220UL 0041000 Jaune 612825158424