Numéro de produit: 5222FN

Alarme incendie, #16-4c BC, blindée, NPLF

Câble d'alarme incendie, classé NPLF, conducteurs en cuivre nu massif 4-16 AWG avec isolation PVC/nylon, blindage global Beldfoil®, gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarme incendie, sans limitation de puissance, circuits : audio, commande, déclenchement, notification, environnement bruyant

Conducteur

Size Stranding Material
16 Solid BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) Black, Red, Brown, Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.042 in (1.1 mm) 0.315 in Yes

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
3.93 Ohm/1000ft (12.9 Ohm/km) 33 pF/ft (110 pF/m) 59.3 pF/ft (195 pF/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

15,25 Ohm/1000 pieds (50,03 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
150 V RMS

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Tension de traction maximum

62.96 kg (138.8 livres)

Poids câble en vrac

69,7 lb/1 000 pi (104 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité NEC / UL

Article 760, NPLF

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.314 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.314 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
5222FN 0021000 Rouge 612825158547