Numéro de produit: 5302FL

Alarme incendie, #18-4c BC, blindée, FPLR

Câble d’alarme incendie, colonne montante-FPLR, conducteurs en cuivre brut toronnés 4-18 AWG avec isolation en polyoléfine, blindage Beldfoil® global, gaine PVC avec fil de déchirement

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarme incendie, Surveillance/Détection, Circuits : Audio, Contrôle, Déclenchement, Notification, Environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, Brown, Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.188 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.188 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 48.5 pF/ft (159 pF/m) 4 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

16 Ohm/1000 pieds (52 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.82 in (71.6 mm) 2.82 in

Tension de traction maximum

43 kg (95 livres)

Poids câble en vrac

30 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 colonne montante, FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 760, FPLR

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6302FL

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.319 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.319 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
5302FL 002U1000 Rouge 612825159568