Numéro de produit: 5320FL

Alarme incendie, #18-2c BC, Blindé, FPLR

Câble d'alarme incendie, Riser-FPLR, conducteurs en cuivre nu massif 2-18 AWG avec isolation en polypropylène, blindage global Beldfoil®, gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarme incendie, Surveillance/Détection, Circuits : Audio, Contrôle, Déclenchement, Notification, Environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.055 in (1.4 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (Solid) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.147 in (3.73 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

3,73 mm (0,147) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 6.4 Ohm/1000ft 55 pF/ft (180 pF/m) 99 pF/ft (320 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 14 Amps per conductor @ 25°C

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

17,9 Ohm/1000 pieds (58,7 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.20 in (55.9 mm) 2.20 in (55.9 mm)

Tension de traction maximum

20.1 kg (44.3 livres)

Poids câble en vrac

17 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 760, FPLR

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6320FL

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.460 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.460 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
5320FL D151000 Bleu 612825160335 C
5320FL D15U1000 Bleu 612825336969
5320FL 003C500 Orange 612825160366
5320FL 0021000 Rouge 612825160359 C
5320FL 002U1000 Rouge 612825336976
5320FL 002U500 Rouge 612825160342
5320FL 0071000 Violet 612825160397
5320FL 0041000 Jaune 612825160380
5320FL 004C500 Jaune 612825160373