Numéro de produit: 5322UL

Alarme incendie, #18-4c BC, FPLR

Câble d'alarme incendie, Riser-FPLR, conducteurs en cuivre nu massif 4-18 AWG avec isolation en polyoléfine, gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarme incendie, Surveillance/Détection, Circuits : Audio, Contrôle, Déclenchement, Notification

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 Solid BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.054 in (1.4 mm) Black, Red, Brown, Blue

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.166 in Yes

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
6.65 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 4 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.32 in (33.5 mm) 1.32 in

Tension de traction maximum

35.6 kg (78.4 livres)

Poids câble en vrac

27 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666

Conformité NEC / UL

Article 760, FPLR

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

California State Fire Marshall

Numéro du plénum

6322UL

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.310 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.310 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
5322UL 0021000 Rouge 612825160670 C
5322UL 002U1000 Rouge 612825160656
5322UL 002U500 Rouge 612825160663