Numéro de produit: 5520UL

Alarme incendie, #22-2c BC, FPLR

Câble d'alarme incendie, Riser-FPLR, conducteurs en cuivre nu massif 2-22 AWG avec isolation en PVC, gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarme incendie, Surveillance/Détection, Circuits : Audio, Contrôle, Déclenchement, Notification

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PO - Polyolefin 0.007 in (0.18 mm) 0.040 in (1.0 mm) Black and Red

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.114 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.114 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Pair(s) 18.4 Ohm/1000ft 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.91 in (23 mm) 0.91 in

Tension de traction maximum

7.08 kg (15.6 livres)

Poids câble en vrac

8 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 colonne montante, FT4

Conformité NEC / UL

Article 760, FPLR

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.134 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.134 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
5520UL 0021000 Rouge 612825366669