Numéro de produit: 6100FL

Alarme incendie, #14-2c BC, blindée, FPLP

Câble d'alarme incendie, Plenum-FPLP, conducteurs en cuivre nu toronnés 2-14 AWG avec isolation Flamarrest®, blindage global Beldfoil®, gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarme incendie, Surveillance/Détection, Circuits : Audio, Contrôle, Déclenchement, Notification, Environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 19x26 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.094 in (2.4 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.218 in Yes

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
2.67 Ohm/1000ft 78.5 pF/ft (258 pF/m) 141.25 pF/ft (463.42 pF/m) 25 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

10 Ohm/1000 pieds (33 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.27 in (83.1 mm) 3.27 in

Tension de traction maximum

47.22 kg (104.1 livres)

Poids câble en vrac

38 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL910), CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 760, FPLP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

5100FL

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.326 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.326 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
6100FL 0021000 Rouge 612825173342 C
6100FL 002U1000 Rouge 612825173335