Numéro de produit: 6102UL

Alarme incendie, #14-4c Stranded BC, FPLP

Câble d'alarme incendie, Plenum-FPLP, conducteurs en cuivre nu toronnés 4-14 AWG avec isolation Flamarrest®, gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarme incendie, Surveillance/Détection, Circuits : Audio, Contrôle, Déclenchement, Notification

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 14 AWG 19x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride .012 in (0.30 mm) .094 in (2.4 mm) Black, Red, Brown, Blue

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride .015 in (0.38 mm) .272 in (6.91 mm) Yes

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
2.67 Ohm/1000ft (8.76 Ohm/km) 37 pF/ft (120 pF/m) 25 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in (66 mm)

Tension de traction maximum

87.1 kg (192 livres)

Poids câble en vrac

68 lb/1000 pi (100 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL910)

Conformité NEC / UL

Article 760, FPLP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.244 Date de révision : 18-06-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.244 Date de révision : 18-06-2024