Numéro de produit: 6220FL

Alarme incendie, #16-2c BC, blindée, FPLP

Câble d'alarme incendie, Plenum-FPLP, conducteurs en cuivre nu massif 2-16 AWG avec isolation Flamarrest®, blindage global Beldfoil®, gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarme incendie, Surveillance/Détection, Circuits : Audio, Contrôle, Déclenchement, Notification, Environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.071 in (1.8 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (Solid) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.178 in (4.52 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

4,52 mm (0,178) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 3.85 Ohm/1000ft 77 pF/ft (250 pF/m) 139 pF/ft (456 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 14.4 Amps per conductor @ 25°C

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

16,9 Ohm/1000 pieds (55,4 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.67 in (67.8 mm) 2.67 in (67.8 mm)

Tension de traction maximum

31 kg (68 livres)

Poids câble en vrac

26 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 760, FPLP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

California State Fire Marshall

Numéro non-plénum

5220FL

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.466 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.466 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
6220FL 0101000 Noir 612825378303
6220FL 0101000 Noir 612825378303
6220FL D151000 Bleu 612825174349
6220FL 0021000 Rouge 612825174356 C
6220FL 002C500 Rouge