Numéro de produit: 6320UJ

Alarme incendie, #18-2c BC, FPLP

Câble d'alarme incendie, Plenum-FPLP, conducteurs en cuivre nu massif 2-18 AWG avec isolation FEP, gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarme incendie, Systèmes adressables, Circuits : audio, contrôle, déclenchement, notification

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.015 in (0.38 mm) 0.059 in (1.5 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.154 in (3.91 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

3,91 mm (0,154) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
6.78 Ohm/1000ft 16 pF/ft (52 pF/m) 100 Ohm 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.10 in (27.9 mm) 1.10 in

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

15 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL910)

Conformité NEC / UL

Article 760, FPLP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

California State Fire Marshall

Numéro non-plénum

5320UJ

Notes

Téflon® est une marque déposée de DuPont.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.458 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.458 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
6320UJ 0021000 Rouge 612825175759