Numéro de produit: 4000UE

Son de sécurité, 2 conducteurs 12 AWG BC, LSZH, Eca &

Câble audio commercial de sécurité, conducteurs en cuivre nu toronnés de calibre 2-12 AWG avec isolation en polyoléfine, gaine LSZH avec cordon de déchirure, CPR Eca &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Capacité

Spécifications

Applications recommandées

Applications commerciales

Cycle de vie

Capacité - le produit n’est pas encore disponible pour les commandes, mais peut être fabriqué

Conducteur

Size Stranding Material
12 19x25 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.35 mm (0.014 in) 3 mm (0.12 in) Black, White

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.38 mm (0.015 in) 6.8 mm Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fil de déchirement fournie sous la gaine

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
5.2 Ohm/km (1.6 Ohm/1000ft) 65 pF/m (20 pF/ft) 12 A

Température

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
68 mm

Tension de traction maximum

400 N (90 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.338 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.338 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
4000UE.00100 Gris Bobine 100 m 8719605006165
4000UE.00500 Gris Bobine 500 m 8719605006172
4000UE.K0500 Gris Bobine 500 m 8719605006189