Numéro de produit: 4200ULV

Son de sécurité, 2 conducteurs 16 AWG BC, LSZH, B2ca &

Câble audio commercial de sécurité, conducteurs en cuivre nu toronnés de calibre 2-16 AWG avec isolation à faible émission de fumée et sans halogène, gaine LSZH avec cordon de déchirure, CPR B2ca &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes de sonorisation/audio

Conducteur

Size Stranding Material
16 19x29 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.2 mm (0.0079 in) 1.85 mm (0.0728 in) Black, Red

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.1 mm (0.043 in) 5.6 mm (0.22 in) Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fil de déchirement fournie sous la gaine

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
13.8 Ohm/km (4.21 Ohm/1000ft) 105 pF/m (32.0 pF/ft) 6.25 Amps per Conductor

Température

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
56 mm (2.2 in)

Tension de traction maximum

150 N (34 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Cca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclasse : B2ca-s1a,d1,a1

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 80 % µ

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.9 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.9 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
4200ULV.01305 Blanc Bobine 305 m 8719605229793