Numéro de produit: 4201UE

Sécurité & Son, 3 conducteurs 16 AWG BC, LSZH, Eca

Câble audio commercial de sécurité, conducteurs en cuivre nu toronnés de calibre 3-16 AWG avec isolation en polypropylène, gaine LSZH avec cordon de déchirure, CPR Eca &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes audio/sonorisation, systèmes de contrôle

Conducteur

Size Stranding Material
16 19x29 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.8 mm (0.071 in) Black, Red, White

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 4.85 mm Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fil de déchirement fournie sous la gaine

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
13.8 Ohm/km (4.21 Ohm/1000ft) 80 pF/m (24 pF/ft) 6.25 Amps per Conductor

Température

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
48.5 mm

Tension de traction maximum

230 N (52 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.309 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.309 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
4201UE.00100 Gris Bobine 100 m 8719605006417
4201UE.00500 Gris Bobine 500 m 8719605006424