Numéro de produit: 4206FE

Sécurité & Son, 8 conducteurs 16 AWG BC, LSZH, blindé, Eca

Câble audio commercial de sécurité, conducteurs en cuivre nu toronnés de calibre 8-16 AWG avec isolation en polypropylène, blindage Beldfoil®, gaine LSZH avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, environnement bruyant

Conducteur

Size Stranding Material
16 AWG 19x29 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.8 mm (0.071 in) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 7.80 mm (0.307 in) Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fil de déchirement fournie sous la gaine

Diamètre total du câble (nominal)

7,80 mm (0,307 po)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
13.1 Ohm/km (3.99 Ohm/1000ft) 120 pF/m (37 pF/ft) 220 pF/m (67 pF/ft) 1899-12-31 04:00:00

Température

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
78 mm (3.1 in)

Tension de traction maximum

480 N (110 lbf)

Environnement compatible

Intérieur, intérieur, non-halogéné

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 28-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 28-11-2025