Numéro de produit: 4209FE

Sécurité & Son, 12 conducteurs 16 AWG, BC, blindé, LSZH

Câble audio commercial de sécurité, conducteurs en cuivre nu toronné 12-16 AWG avec isolation PP, blindage Beldfoil®, gaine LSZH avec cordon de déchirure. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Capacité

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes audio/sonorisation, systèmes de contrôle

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors
16 19x29 BC - Bare Copper 1.5 mm 12

Nombre de conducteurs

12

isolation

Type Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance Nominal Wall Thickness
Insulation PP - Polypropylene 1.85 mm 0.05 mm 0.2 mm

Nuancier

Color
Black
Red
White
Green
Brown
Blue
Orange
Yellow
Purple
Gray
Pink
Turqouise

Blindage extérieur

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper AWG24/7

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 9.0 mm 0.6 mm Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fil de déchirement fournie sous la gaine

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR
13.8 Ohm/km

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
105 pF/m 220 pF/m

Courant

Max. Recommended Current [A]
4 Amps per Conductor

Voltage

Voltage Rating [V]
300 V

Plage de température d'installation

-20°C À +70°C

Plage de température de stockage

-30°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +70°C

Tension de traction maximale recommandée

800 N

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

90 mm

Rayon de réglage minimum

45 mm

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

10 µS/mm

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée

60%

Notes

Il s’agit d’une spécification de conception technique préliminaire (TDS). La quantité commerciale minimale à proposer est de 3 km pour la première commande. Ce produit aura le gris comme couleur standard et 305 mt comme configuration standard. Des options supplémentaires pour les couleurs et les mises en place sont disponibles sur demande spéciale. Le délai de production estimé pour la première commande sera similaire au délai de production de 4309FLW. Veuillez contacter votre représentant Belden pour confirmation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.6 Date de révision : 26-09-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.6 Date de révision : 26-09-2024