Numéro de produit: 4304FLW

Sécurité & Son, 6 conducteurs 18 AWG BC, BC, LSZH, blindé, Cca

Sécurité & Câble audio commercial, conducteurs en cuivre nu toronnés de calibre 6-18 AWG avec isolation à faible émission de fumée et sans halogène, blindage Beldfoil® et gaine LSZH avec cordon de déchirure, CPR Cca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.35 mm (0.014 in) 1.72 mm (0.0677 in) Black, Red, White, Green, Brown, Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.0 mm (0.039 in) 7.4 mm (0.29 in) Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fil de déchirement fournie sous la gaine

Diamètre total du câble (nominal)

7,4 mm (0,29 po)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 125 pF/m (38.1 pF/ft) 224 pF/m (68.3 pF/ft) 3.5 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

23,6 Ohm/km (7,19 Ohm/1000 pieds)

Température

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
38 mm (1.5 in) 74 mm (2.9 in)

Tension de traction maximum

280 N (63 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Cca, intérieur, non halogéné

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Cca-s1a,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 80 % µ

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.160 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.160 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
4304FLW.01500 Bleu Bobine 500 m 8719605201508
4304FLW.00500 Gris Bobine 500 m 8719605179654
4304FLW.02305 Blanc Bobine 305 m 8719605232236