Numéro de produit: 4345FE

Sécurité & Son, 6 paires 18 AWG BC, LSZH, blindé, Eca

Sécurité & Câble audio commercial, paires de cuivre nu toronnées 6-18 AWG avec isolation en polypropylène, blindage Beldfoil®, gaine LSZH avec cordon de déchirure, CPR Eca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications commerciales

Conducteur

Size Stranding Material
18 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.5 mm (0.059 in) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 8.85 mm (0.348 in) Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fil de déchirement fournie sous la gaine

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 125 pF/m (38.1 pF/ft) 224 pF/m (68.3 pF/ft) 3.5 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

21,6 Ohm/km (6,58 Ohm/1000 pieds)

Température

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C to +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
88.5 mm (3.48 in)

Tension de traction maximum

610 N (140 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.357 Date de révision : 16-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.357 Date de révision : 16-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
4345FE.00500 Gris Bobine 500 m 8719605006868
4345FE.K0500 Gris Bobine 500 m 8719605006875