Numéro de produit: 4400UE

Sécurité & Son, 2 conducteurs 20 AWG BC, LSZH

Sécurité & Câble audio commercial, conducteurs en cuivre nu toronnés 2-20 AWG avec isolation en polypropylène, gaine LSZH avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes de sonorisation/audio

Conducteur

Size Stranding Material
20 7x28 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.27 mm (0.0500 in) Black & Red

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 3.6 mm (0.14 in) Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fil de déchirement fournie sous la gaine

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
34 Ohm/km (10 Ohm/1000ft) 61 pF/m (19 pF/ft) 3.75 Amps per Conductor

Température

Storage
-30°C to +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
18 mm (0.71 in)

Tension de traction maximum

45 N (10 lbf)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.365 Date de révision : 16-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.365 Date de révision : 16-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
4400UE.00500 Gris Bobine 500 m 8719605006936