Numéro de produit: 4445FE

Sécurité & Son, 6 paires 20 AWG BC, LSZH, blindé

Câble audio commercial de sécurité, paires de cuivre nu toronnées 6-20 AWG avec isolation en polypropylène, blindage Beldfoil®, gaine LSZH avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes de sécurité, systèmes d'interphone/de sonorisation, systèmes audio/sonorisation, commandes à puissance limitée

Conducteur

Size Stranding Material
20 7x28 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.27 mm (0.0500 in) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 7.45 mm (0.293 in) Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fil de déchirement fournie sous la gaine

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
34 Ohm/km (10 Ohm/1000ft) 110 pF/m (34 pF/ft) 200 pF/m (61 pF/ft) 2.6 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

31 Ohm/km (9,4 Ohm/1000 pieds)

Température

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C to +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
74.5 mm (2.93 in)

Tension de traction maximum

350 N (79 lbf)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.341 Date de révision : 16-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.341 Date de révision : 16-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
4445FE.00500 Gris Bobine 500 m 8719605007001