Numéro de produit: 4542FLW

Sécurité & Son, 3 paires 22 AWG, BC, LSZH, blindé, Cca

Sécurité & Câble audio commercial, paires de cuivre nu toronnées 3-22 AWG avec isolation en polyoléfine, blindage Beldfoil® et gaine LSZH avec cordon de déchirure, CPR Cca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Capacité

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, environnement bruyant

Cycle de vie

Capacité - le produit n’est pas encore disponible pour les commandes, mais peut être fabriqué

Conducteur

Size Stranding Material
22 7x30 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.35 mm (0.014 in) 1.45 mm (0.0571 in) Black & Red, Black & White, Black & Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.0 mm (0.039 in) 7.50 mm (0.295 in)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fil de déchirement fournie sous la gaine

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
54 Ohm/1000ft (180 Ohm/km) 105 pF/m (32.0 pF/ft) 185 pF/m (56.4 pF/ft) 2.0 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

52,8 Ohm/km (16,1 Ohm/1000 pieds)

Température

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C to +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
75 mm (3.0 in)

Tension de traction maximum

130 N (29 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Cca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Cca-s1a,d1,a1

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 80 % µ

Notes

Il s’agit d’une spécification de conception technique préliminaire (TDS). La quantité commerciale minimale à offrir est de 9 km pour la première commande. Ce produit aura le gris comme couleur standard et 305 mt comme configuration standard. Des options supplémentaires pour les couleurs et les mises en place sont disponibles sur demande spéciale. Le délai de production estimé pour la première commande sera similaire au délai de production de 4542FE. Veuillez contacter votre représentant Belden pour confirmation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.161 Date de révision : 09-01-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.161 Date de révision : 09-01-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
4542FLW.00500 Gris Bobine 500 m